??
CADモデル選択
K1085.062515151
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1085 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1085.062515151
BESTKIPP
Order No.
K1085.062515151
MATERIAL
Material
stainless steel A2
W
Angle
°
AUSF
version
sand blasted
A
width
50 mm
A1
distance
15.0 mm
A2
distance
15.0 mm
A3
width
25.0 mm
A4
width
25.0 mm
B
height
50 mm
B2
distance
30 mm
H
height
6 mm
H1
height
12 mm
D1
diameter
6.5 mm
F1
F1 max.
1.1 kN
F2
F2 max.
0.9 kN
GEW
Approx. weight
0.1184 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219520
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions